??
Seleção de modelos em CAD
K0035.010020
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0035 - Side clamps
Bill of material
K0035.010020
BESTKIPP
Order No.
K0035.010020
FORM
Form
D
TYP
Description
case-hardened POM ribbed jaw
AUSF
version
right-hand type
A
Length
58.5 mm
B
width
40 mm
D
diameter
18 mm
D1
Thread
M 10
D2
diameter
0.0 mm
D3
diameter
0.0 mm
E
height
18.0 mm
H
height
40 mm
H1
height
74 mm
K
Length
7.0 mm
L
Length
34.5 mm
L1
Length
31.5 mm
L2
Length
27 mm
L3
Length
6 mm
R
Radius
143 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
7200 N
GEW
Approx. weight
0.6727 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032518
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions